Publique sus productos
Inodoro cisterna alta S/V Urb.y Plus
Inodoro cisterna alta S/V Urb.y Plus
Inodoro cisterna alta S/V Urb.y Plus
    Sanindusa

    Inodoro cisterna alta S/V Urb.y Plus

    3.0 de 5 estrellas3.0(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Diseño versátil y atemporal. Asientos con sistema clipoff de fácil limpieza y opción de cierre lento. WC adosado a la pared.

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • Familia de productoUrb.y Plus
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)547
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)28.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010204
    • Nombre ETIMAccessories, shower/WC
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica