Publique sus productos
Inodoro cisterna baja S/V Urb.y Plus con orificio para suministro de agua
Inodoro cisterna baja S/V Urb.y Plus con orificio para suministro de agua
Inodoro cisterna baja S/V Urb.y Plus con orificio para suministro de agua
    Sanindusa

    Inodoro cisterna baja S/V Urb.y Plus con orificio para suministro de agua

    Traducido por Google,

    Uso doméstico y comercial. Diseño versátil y atemporal. Asientos con sistema clipoff de fácil limpieza y opción de cierre lento. WC adosado a la pared.

    Especificaciones
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system. Compatible cisterns (not included): 140171004LM - Urby60 bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 140173004LM - Urby60 side water supply connection cistern with a dual flush mechanism. 23-fixing kit (included).

    Especificaciones técnicas
    • Referencia146024_UrbyPlus_Close-coupled-Toilet-With-Hole-For-Water-Supply
    • Familia de productoUrb.y Plus
    • Grupo de productosToilet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)395
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)590
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)35.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica