Publique sus productos
Tapa para inodoro New WcCare con apertura frontal y amortiguador
Tapa para inodoro New WcCare con apertura frontal y amortiguador
Tapa para inodoro New WcCare con apertura frontal y amortiguador
    Sanindusa

    Tapa para inodoro New WcCare con apertura frontal y amortiguador

    Traducido por Google,
    Duroplast es un material que no contiene sustancias nocivas para el medio ambiente y por lo tanto es compatible con la piel es antibacteriano antiestático repele el polvo y resistente a la decoloración bajo los rayos UV Esta tapa también tiene un sistema de cierre lento para evitar caídas bruscas y tiene un Sistema clipoff que permite quitar la tapa para una fácil limpieza La apertura frontal está indicada para WC específicos para minusválidos
    Especificaciones
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2293100_toilet-seat-and-cover
    • Familia de productoNew Wccare
    • Grupo de productosToilet Seats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)46
    • Ancho (mm)324
    • Profundidad (mm)448
    Información relacionada
    • Material principalPoliurea
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica