Publique sus productos
Tapa para inodoro Urb.y clipoff con amortiguador
Tapa para inodoro Urb.y clipoff con amortiguador
Tapa para inodoro Urb.y clipoff con amortiguador
    Sanindusa

    Tapa para inodoro Urb.y clipoff con amortiguador

    Traducido por Google,
    Duroplast es un material que no contiene sustancias nocivas para el medio ambiente y por lo tanto es compatible con la piel es antibacteriano antiestático repele el polvo y resistente a la decoloración bajo los rayos UV Este asiento y tapa de inodoro también tiene un sistema de cierre lento para evitar caídas bruscas y tiene un sistema de clipoff que le permite quitar la tapa y el asiento para una fácil limpieza
    Especificaciones
    • 2401111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2403100_Urby_toilet-seat-and-cover
    • Familia de productoUrb.y
    • Grupo de productosToilet Seats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)43
    • Ancho (mm)356
    • Profundidad (mm)424
    Información relacionada
    • Material principalPoliurea
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica