Publique sus productos
Monomando de bidé New Ícone con VDA
Sanindusa

Monomando de bidé New Ícone con VDA

Traducido por Google,
Tecnología cartucho cerámico Mezclador monomando con desagüe automático para instalar en el lavabo Con posibilidad de aplicar limitador de caudal a 5L-min a 3 bar
Especificaciones
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Especificaciones técnicas
  • Referencia526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • Familia de productoNew Ícone
  • Grupo de productosTaps-Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)153
  • Ancho (mm)45
  • Profundidad (mm)155
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica