Publique sus productos
Monomando baño/ducha New Ícone
Sanindusa

Monomando baño/ducha New Ícone

Traducido por Google,
Tecnología cartucho cerámico Mezclador monomando con teleducha flexible y plato de ducha incluido
Especificaciones
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Especificaciones técnicas
  • Referencia526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • Familia de productoNew Ícone
  • Grupo de productosTaps-Mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)98
  • Ancho (mm)215
  • Profundidad (mm)172
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica