Publique sus productos
Monomando lavabo Line 42
Monomando lavabo Line 42
Monomando lavabo Line 42
Monomando lavabo Line 42
Monomando lavabo Line 42
Monomando lavabo Line 42
Monomando lavabo Line 42
Monomando lavabo Line 42
    Sanindusa

    Monomando lavabo Line 42

    Traducido por Google,

    Tecnología de cartucho cerámico. Mezclador monomando. Para instalar sobre lavabo, o sobre encimera. Desagües emergentes compatibles (no incluidos): 4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Especificaciones
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • Familia de productoLine 42
    • Grupo de productosTaps-Mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)193
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)147
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)1.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica