Publique sus productos
Fregadero Reno 1 cubeta y 1/2 con escurridor y valvula
Fregadero Reno 1 cubeta y 1/2 con escurridor y valvula
Fregadero Reno 1 cubeta y 1/2 con escurridor y valvula
    Sanindusa

    Fregadero Reno 1 cubeta y 1/2 con escurridor y valvula

    Traducido por Google,

    Esmaltado por todas sus caras vistas, rectificado. Desagüe doble para fregadero de cocina, diámetro 90 mm. Sin rebosadero (el caudal de agua está asegurado por la ausencia de junta en una de las tapas, en caso de grifos mal cerrados).

    Especificaciones
    • Pop up waste D90 ref. 470311 (included). Siphon ref. 470300 (not included)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia731100V_Reno_Bowl-Kitchen-Sink-With-Drainer-and-Popup-Waste
    • Familia de productoReno
    • Grupo de productosSinks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)210
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)500
    Información relacionada
    • Material principalArcilla Refractaria
    • Diseñado enPortugal
    • Fabricado enPortugal
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Europa Oceanía Norteamérica Sudamerica