Publique sus productos
POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing
Sanitana

POP ART close-coupled toilet (b.t.w.) w/ dual outlet - floor-standing

Traducido por Google,
Inodoro monobloque de pie POP ART con salida doble (espalda a la pared) Basado en el espíritu irreverente de la gama POP, POP ART presenta nuevas líneas más limpias y un precio atractivo. Con modelos de pared y de pared, combina formas sofisticadas con un diseño que ha sido un éxito de ventas de Sanitana, que seguramente hará las delicias de los amantes del diseño.
Especificaciones
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: dual Compatible cisterns: POP ART close-coupled cistern with bottom inlet (ref. S10077366600000) Flush capacity: 6/3 liters (mechanism assembled in cistern) Type of activation: dual push button (in cistern) Compatible seats & covers: Compatible seats & covers: POP ART thermodur seat & cover with simple close (ref. S80007562300000); or thermodur seat & cover with soft close (ref. S80007561800000) In the box: toilet, connections and fixing kit
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS10076923300000
  • Familia de productoPop Art
  • Grupo de productosToilets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)400
  • Ancho (mm)345
  • Profundidad (mm)400
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)26.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Ss_40_15_90_97
  • Descripción Uniclass 2015WC systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica