Publique sus productos
UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)
Sanitana

UNIC self-closing mixer - washbasin w/o tap hole (mixed water inlet)

Traducido por Google,
Monomando de repisa con cierre automático UNIC - lavabo sin orificio para grifería (entrada de agua mezclada) Como dijo una vez Karl Lagerfeld: "No me gusta la belleza estándar, no hay belleza sin extrañeza". Con carácter, el diseño de UNIC destaca el dinamismo de sus volúmenes. La gama destaca por su diseño tubular desprovisto de artificio, evidente en la manilla de palanca estilizada y minimalista. El perfil dinámico de su caño lleva el diseño a un nuevo nivel estilístico, destacando el carácter modernista de las piezas de esta colección de grifería.
Especificaciones
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: self-closing cartdrige Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: push button Type of aerator: water saving aerator (eco friendly) Additional features: mixed water inlet, flow time of about ± 10 seconds (allows flow control in order to compensate for higher water pressure) In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS50005902750711
  • Familia de productoUnic
  • Grupo de productosFaucets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)294
  • Ancho (mm)48
  • Profundidad (mm)210
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)2.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa Sudamerica Norteamérica