Publique sus productos
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Cool Top - Passive Cooling Exposed Liquid Applied Roof Waterproofing Membrane

    Traducido por Google,

    Saveto Cool Top es un techo híbrido de poliuretano-acrílico, elastomérico, a base de agua, de aplicación líquida en frío y de un solo componente.
    Membrana impermeabilizante El producto es de color blanco con un alto índice de reflectancia solar (SRI) que garantiza una mejor
    aislamiento térmico de techos. Saveto Cool Top tiene una alta resistencia al amarilleo y a la decoloración, así como una excelente capacidad para recoger la suciedad.
    aumentar la resistencia.

    Características y Beneficios:

    • Refleja los rayos del sol, lo que mejora la eficiencia energética al reducir los costos de refrigeración.
    • Altamente elástico y puenteante de grietas.
    • Un solo componente fácil de usar.
    • Estable a los rayos UV y al color.
    • Excelente resistencia a la intemperie.
    • Se puede aplicar sobre techos inclinados.
    • Facil de mantener.
    • Resistencia a la recogida de suciedad.
    • Resiste daños por impacto y tránsito peatonal.
    • Excelente para renovar techos existentes sin reemplazo.
    • La solución adecuada para tejados pequeños y complicados.
    • Método de aplicación; brocha, rodillo o máquina pulverizadora sin aire.
    Especificaciones
    • Suitable uses: 

      - Waterproofing of concrete, metal, cement, and gypsum board surfaces. 

      - Protecting bitumen and PVC roofing membranes with a high value of SRI. 

      - Waterproofing of corrugated sheets and sloped roofs.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCool-Top
    • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
    • Grupo de productosProtective Coatings
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcrílico
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_64
    • Descripción Uniclass 2015Polyurethane (PUR) waterproof coatings
    • Número OmniClass23-13 25 17 13
    • Título OmniClass Sheet Waterproofing

    Disponibilidad en regiones

    Asia África