Publique sus productos
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Traducido por Google,

    Vetoproof CM745 es un revestimiento impermeable cementoso modificado con polímeros flexibles de dos componentes; Tiene características de puenteo de grietas incluso después de una inmersión prolongada en agua.

    Características y Beneficios:

    • No tóxico - aprobado en contacto con agua potable.
    • Flexible, puenteante de grietas.
    • Listo para recibir adhesivos para azulejos.
    • Soporta altas presiones hidrostáticas positivas y negativas.
    • Fácil aplicación mediante brocha o rodillo.
    • Se adhiere al hormigón húmedo.
    • Barrera eficaz a sulfatos y cloruros.
    • Excelente adherencia al concreto y mampostería.
    Especificaciones
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVetoproof-CM745
    • Familia de productoConcrete, cements, mortars and grouts
    • Grupo de productosMortars and grouts
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Diseñado enArabia Saudí
    • Fabricado enArabia Saudí
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Código Uniclass 2015Pr_20_31_53_14
    • Descripción Uniclass 2015Cementitious tanking mortars
    • Número OmniClass23-13 15 13 15
    • Título OmniClass Mortar Cements

    Disponibilidad en regiones

    Asia África