Publique sus productos
Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL530 - Cementitious Self Leveling Underlayment 2-10mm Thick

Traducido por Google,

Vetotop CL530 es una base autonivelante monocomponente de cemento para suelos, compuesta por cemento especial, áridos seleccionados y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en sacos prepesados, listo para usar en obra. Una vez mezclado, forma un mortero fluido, cohesivo y autonivelante, con textura de miel, que se aplica en espesores de entre 2 y 10 mm, proporcionando un acabado superplano, listo para recibir revestimientos de suelo definitivos, como baldosas, moquetas, sistemas de suelos resinosos, parqué, etc.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Imprimación - Vetobond PB433 - Agente adhesivo y sellador a base de acetato de polivinilo (PVAc)
  • Capa 3: Capa base autonivelante - Vetotop CL530 - Capa base autonivelante premezclada de cemento para suelos de 2 a 10 mm de espesor
  • Capa 4: Revestimiento de suelo: Revestimientos de suelo como alfombras, parquet, baldosas, vinilo, etc.

Usos:

  • Nivelación de losas de concreto antes de la aplicación de revestimientos finales de piso como baldosas y sistemas resinosos.
  • Como sustrato para losetas de vinilo, parquet, alfombras y revestimientos de suelo que requieren sustratos súper planos.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Adecuado para las duras condiciones climáticas de Oriente Medio.
  • Fácil aplicación que permite una alta productividad y un acabado superior.
  • Puesta en servicio y mantenimiento rápidos.
  • Alta adherencia al sustrato.
  • Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
  • Contracción compensada.
  • Excelente trabajabilidad.
Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT C20 F5 RWA10 B1,0
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetotop-CL530
  • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
  • Grupo de productosCementitious Self Leveling Underlayment
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-08-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCementoso
  • Diseñado enArabia Saudí
  • Fabricado enArabia Saudí
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
  • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
  • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments

Disponibilidad en regiones

Asia África