Publique sus productos
Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CL531 - Cementitious Self Leveling Underlayment 8-20mm Thick

Traducido por Google,

Vetotop CL531 es una base autonivelante monocomponente de cemento modificado con polímeros, compuesta por aglutinantes hidráulicos, áridos seleccionados y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en bolsas prepesadas, lista para usar en obra. Una vez mezclada, forma un mortero fluido, cohesivo y autonivelante, con textura de miel, que se aplica en espesores de entre 8 y 20 mm, proporcionando un acabado superplano, listo para recibir revestimientos de suelo, como baldosas, moquetas, sistemas de suelos resinosos, parqué, etc.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Hormigón, colado in situ
  • Capa 2: Imprimación - Vetobond PB433 - Agente adhesivo y sellador a base de acetato de polivinilo (PVAc)
  • Capa 3: Capa base autonivelante - Vetotop CL531 - Capa base autonivelante premezclada de cemento para suelos de 8-20 mm de espesor
  • Capa 4: Revestimiento de suelo: Revestimientos de suelo como alfombras, parquet, baldosas, vinilo, etc.

Usos:

  • Nivelación de losas de concreto antes de la aplicación de revestimientos finales de piso como baldosas y sistemas resinosos.
  • Como sustrato para losetas de vinilo, parquet, alfombras y revestimientos de suelo que requieren sustratos súper planos.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Adecuado para las duras condiciones climáticas de Oriente Medio.
  • Fácil aplicación que permite una alta productividad y un acabado superior.
  • Puesta en servicio y mantenimiento rápidos.
  • Alta adherencia al sustrato.
  • Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
  • Contracción compensada.
  • Excelente trabajabilidad.
  • Reforzado con fibra que resiste la formación de grietas.
Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • SASO EN13813
    • Classified as CT-C25-F4 RWA10 B1,0
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaVetotop-CL531
      • Familia de producto Coverings, coatings and finishes
      • Grupo de productosCementitious Self Leveling Underlayment
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2025-08-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalCementoso
      • Diseñado enArabia Saudí
      • Fabricado enArabia Saudí
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
      • Clasificación IFC Floor
      • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
      • Descripción Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
      • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast Underlayment
      • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
      • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments

      Disponibilidad en regiones

      Asia África