Publique sus productos
Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick
Saveto

Vetonit - Vetotop CS537 - Thick Cementitious Bonded Screed 20-100 Thick

Traducido por Google,

Vetotop CS537 es un solado cementoso monocomponente compuesto por aglomerantes hidráulicos, arena de sílice, áridos seleccionados y aditivos especiales. Se suministra en polvo seco en sacos prepesados, listo para usar en obra. Una vez mezclado, forma un mortero de solado apto para llana, que se aplica en espesores de entre 20 y 100 mm.

El sistema comprende:

  • Capa 1: Sustrato - Losa de hormigón
  • Capa 2: Agente adhesivo - Vetobond EB430 - Adhesivo/agente adhesivo epoxi sin disolventes
  • Capa 3: Subsuelo - Vetotop CS537 - Solera de cemento premezclado de 20-100 mm de espesor
  • Capa 4: Revestimiento de suelo: Revestimientos de suelo como alfombras, parquet, baldosas, vinilo, etc.

Usos:

  • Nivelación de losas de concreto antes de la aplicación de revestimientos finales de piso como baldosas y sistemas resinosos.
  • Recrecido sobre losas prefabricadas de hormigón alveolar.

Características y beneficios:

  • La premezcla controlada en fábrica garantiza una calidad alta y constante.
  • Adecuado para las duras condiciones climáticas de Oriente Medio.
  • Fácil aplicación que permite una alta productividad y un acabado superior.
  • Alta adherencia al sustrato.
  • Excelentes propiedades físicas y mecánicas.
  • Contracción compensada.
  • Excelente trabajabilidad.


Especificaciones
  • Standard Compliance:

    • EN13813 CT - C30 - F5 - B1.0 - RWA100
      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaVetotop-CS537
      • Familia de productoCoverings, coatings and finishes
      • Grupo de productosFloor Decks, Slabs, and Toppings
      • TipoMateriales de construcción
      • Día de publicación2025-08-18
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalCementoso
      • Diseñado enArabia Saudí
      • Fabricado enArabia Saudí
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectPavimentos - Subsuelo
      • Clasificación IFC Floor
      • Código Uniclass 2015Pr_35_31_06_77
      • Descripción Uniclass 2015Screed flooring
      • CSI MasterFormat 2014 Code03 54 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloCast Underlayment
      • Número OmniClass23-15 17 11 13 11
      • Título OmniClass Cementitious Floor Underlayments

      Disponibilidad en regiones

      Asia África