Publique sus productos
Celosía AP-140 PVC
Celosía AP-140 PVC
    Saxun

    Celosía AP-140 PVC

    Rejilla de protección solar, Móvil “Saxun” modelo AP-140 PVC.

    Especificaciones

    • Suministro de sistema de lamas móviles de Saxun modelo AP-140 de PVC, de medidas 139,5 x 20,40 mm, compuesto por lamas de PVC rematadas en los extremos por un juego de tapas de PVC encastradas a pasos equidistantes sobre un soporte de lamas de PVC, que permite el giro de la lama mediante tracción sobre los extremos de una férula de PVC con accionamiento manual mediante mando de orientación de palanca de zamak, o motorizado mediante motor mecánico, emisor y receptor RTS, todo ello montado sobre bastidor de aluminio extrusionado de 40x40mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacelosia-AP-140-pvc
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de productosSun protection louver
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)20.4
    • Profundidad (mm)139.5
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE