Publique sus productos
Celosía AP-75 PVC
Saxun

Celosía AP-75 PVC

Rejilla de protección solar, Móvil de PVC “Saxun” modelo AP-75.

Especificaciones
  • Suministro de sistema de lamas móviles Saxun modelo AP-75 de PVC, de medidas 74,75 x 14,4 mm, compuesto por lamas de PVC rematadas en los extremos con un juego de tapas de PVC encastrados sobre un soporte de lamas de PVC, que permite el giro de la lama por tracción sobre el tapas finales de una férula de PVC con accionamiento manual mediante un control de orientación de palanca de PVC. Todo ello montado sobre un marco de aluminio extrusionado de 40x40mm.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-AP-75-pvc
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)14.4
  • Profundidad (mm)74.75
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Material secundarioAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE