Publique sus productos
Celosía D5 Fija
Celosía D5 Fija
Celosía D5 Fija
    Saxun

    Celosía D5 Fija

    4.0 de 5 estrellas4.0(10 reseñas)

    Lama de protección solar “Saxun” modelo D5 Fija.

    Especificaciones
    • Suministro de sistema de lamas fijas modelo Saxun D-5 de dimensiones 50 x 10 mm, compuesto por lamas extrusionadas de aleación de aluminio 6060 T5 modelo D-5 con extremos rectangulares redondeados, que se insertan en el interior de un perfil troquelado en forma de Marco de aluminio extrusionado de 40x40 mm con una inclinación de 57º y peldaños fijos equidistantes de 41,5 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacelosia-D5
    • Familia de productoLouvers
    • Grupo de productosSun protection louver
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)10
    • Profundidad (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE
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
    Productos similares