Publique sus productos
Celosía O-300 móvil
Saxun

Celosía O-300 móvil

Lama de protección solar “Saxun” modelo O-300 Móvil.

Especificaciones
  • Unidad de sistema de luminaria móvil Saxum modelo O-300 O-300 de sección ovalada, compuesta por lamas de aluminio extrusionado en alineación 6060 T5, extrusionadas con cinta de lámina de aluminio provista de un contrachapado y cinta antifricción que permite realizar la mediana lama giro a máquina. sobre marco estructural de aluminio extrusionado de 65x65 mm o 100x40 mm. Giro de la lama realizado mediante tracción mediante virola de aluminio y transmisión por eje de transmisión en cada lama. Acción motora mecanizada por motor mecánico y emisor y receptor RTS.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacelosia-O-300
  • Familia de productoLouvers
  • Grupo de productosSun protection louver
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-01
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)40
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Nombre UNSPSCLouvers
  • Código UNSPSC30161901
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
  • Número OmniClass23-17 21 11 15
  • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II CódigoB20
  • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE