Publique sus productos
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks
Actassi - IT racks

    Actassi - IT racks

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Actassi es la gama global de Schneider Electric para soluciones de infraestructura de conectividad y redes para edificios y centros de datos. Schneider Electric ha sido un socio global dentro de esta área durante muchos años con marcas regionales y locales líderes como LexCom, Infraplus, Clipsal Datacomms, Sarel y Himel. En la actualidad, centramos todos nuestros esfuerzos en UNA sola gama de alto rendimiento; Actassi.

    Actassi es la gama global de vanguardia para soluciones de infraestructura de conectividad y redes de extremo a extremo perfectas para edificios y centros de datos.

    La gama consta de un conjunto completo de productos:
    • Conectores para rendimiento Cat 5e, Cat 6 y Cat 6A
    • Paneles de conexión cruzada
    • Cables LAN de cobre y fibra óptica
    • Latiguillos y hardware de conexión
    • Cajas de telecomunicaciones
    Todos los productos están diseñados para brindar una usabilidad y un rendimiento superiores, por ejemplo, los nuevos conectores RJ45 de una pieza, Actassi S-One. Superan los estándares internacionales más avanzados, como ISO/IEC 11801 amd 2:2010 para el nuevo conector S-One. Todos los conectores S-One están fabricados para proporcionar un rendimiento excepcional de cat 5e, cat 6 y cat 6A para redes de datos protegidas y no protegidas. También están totalmente integrados con una amplia gama de productos de Schneider Electric, como dispositivos de cableado y sistemas de instalación, incluidos conductos, postes, postes y cajas de suelo.
    Especificaciones
    • Actassi Enclosures With the Actassi system you can create a seamless end-to-end network connectivity solution for all needs. There are different conditions and demands on the installations in buildings, data centers and small offices. That is why Actassi includes all possible sizes of wall-mounting and floor-standing enclosures, from 6 to 47 units in different widths, depths, colors and compositions. You can always find an Actassi enclosure that gives a perfect result.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaactassi
    • Familia de productoEnclosures
    • Grupo de productosActassi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Electricidad - Otros
    • Número OmniClass23-21 11 11 15
    • Título OmniClass Commercial Storage Racking