Publique sus productos
GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

GHA - Medium Voltage Switchgear up to 40.5kV

Traducido por Google,
Aparamenta aislada en gas hasta 40,5 kV, 4000 A, 40 kA para aplicaciones de barra simple y doble
Especificaciones
  • Ratings up to 40.5 kV, 4000A, 40kA-3s Single and double busbar Designed to be installed next to a wall Intelligent Gas Density Information System (IDIS) Inner and outer cone cable connection Current and Voltage transformer on busbar and cable side GHA now available as an 1- and-2 phase solution for Railway application
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGHA
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de productosGHA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2300
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)700
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Nombre UNSPSCElectrical fittings
  • Código UNSPSC39121311
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Número OmniClass23-35 31 31 11 11
  • Título OmniClass Electronic Controlled Distribution Switchgear