Publique sus productos
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Traducido por Google,
Aparamenta aislada en gas para subestación interior. Compacto y Flexible, para pequeñas y medianas subestaciones primarias con disyuntor de vacío
Especificaciones
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGMAe
  • Familia de productoMV Switchgear
  • Grupo de productosGMA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
  • Número OmniClass23-35 31 31 11
  • Título OmniClass Distribution Switchgear
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía