Publique sus productos
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit
Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Ringmaster - Gas Insulated Ring Main Unit

    Traducido por Google,

    Cuadro Compacto MT (Unidad Principal en Anillo) hasta 12 kV, Cuadro Aislado en Gas de alta fiabilidad para distribución secundaria subterránea. Para aplicaciones interiores y exteriores, hasta 12kV

    Especificaciones
    • Extensible RMU combining all MV functional units: circuit breaker, switch, feeder metering units • rated current up to 630 A • short circuit current up to 21 kA • indoor outdoor IP54 design • internal arc proof • gas pressure indicator Self powered protection and monitoring control devices guaranteeing the security of your installation • Time Limit Fuses (TLF) • VIP protection relays • Easergy T200E telecontrol
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRingmaster
    • Familia de productoMV Switchgear
    • Grupo de productosRingmaster
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enIndia
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Conmutadores
    • Nombre UNSPSCGas insulated switchgears
    • Código UNSPSC26131812
    • Código Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Descripción Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMedium-Voltage Switchgear
    • Número OmniClass23-35 31 17
    • Título OmniClass Electrical Panel Boards