Publique sus productos
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1 de 5 estrellas4.1(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    Pro Series es la última gama de enchufes e interruptores de Clipsal diseñados específicamente para aplicaciones comerciales. Con un diseño robusto, acabado brillante, la gama de opciones más amplia del mercado, la Serie Pro es la mejor opción para edificios públicos, instituciones educativas, comercios y edificios de oficinas.

    Especificaciones
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSE_Clipsal_AU
    • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
    • Grupo de productosWiring devices
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2019-12-12
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enAustralia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
    • Código Uniclass 2015Pr_65_72
    • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWiring Devices
    • Número OmniClass23-35 37 29
    • Título OmniClass Modular Wiring System Switches
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía