Publique sus productos
Mureva Styl - Una gama robusta de interruptores y enchufes diseñada para entornos al aire libre

Mureva Styl - Una gama robusta de interruptores y enchufes diseñada para entornos al aire libre

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Mureva Styl es una gama de interruptores y enchufes perfectos para superficies y empotrados exteriores debido a su diseño ergonómico. Pueden resistir duras condiciones ambientales gracias a su clasificación IP55 e IK08, lo que hace que Mureva Styl no sólo sea resistente al agua, sino también a golpes, suciedad, polvo y solventes.
Especificaciones
  • Mureva Styl reinventa los interruptores y enchufes con un diseño robusto y un perfil curvado que combina un estilo contemporáneo y la máxima robustez. Su avanzado diseño ergonómico facilita su instalación. Disponible en dos colores, Polar White y Antracita Gray, Mureva Styl está repleta de nuevas características prácticas y está diseñada para soportar duras condiciones externas. La instalación de la gama de interruptores y tomas Mureva es sencilla. Dimensiones: 1) Dispositivos de cableado montados en superficie: 60 mm 2) dispositivos de cableado empotrados: Largo x Ancho x Altura = 84 x 84 x 46 mm Funciones prácticas de Mureva Styl: Controles (balancines, botones, persianas, retardo de tiempo) Tomas de corriente Telecomunicaciones (enchufes impermeables RJ45) Seguridad (interruptores de emergencia y de llave) Señalización Los componentes de Mureva Styl son compatibles con muchas funciones de otros rangos como Altira o Unica
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSE_ES_Mureva_Styl_WD
  • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
  • Grupo de productosWiring devices
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2021-06-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWiring Devices
  • Número OmniClass23-35 37 29
  • Título OmniClass Modular Wiring System Switches
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring