Publique sus productos
PDL Pro Series - wiring devices

PDL Pro Series - wiring devices

4.2 de 5 estrellas4.2(10 reseñas)
Traducido por Google,

PDL Pro Series es la nueva gama de enchufes e interruptores comerciales. La rejilla y la piel dedicadas se han diseñado específicamente con funciones para aplicaciones comerciales como oficinas, tiendas, espacios públicos y educación.

Las características clave de esta gama incluyen identificación de circuito permanente con grandes ventanas integradas, cubierta segura que solo se puede quitar con una herramienta y terminales grandes para una fácil terminación. Estéticamente atractivos con líneas frescas y limpias y bordes biselados para desviar los impactos, los dados tienen una clasificación IK08 de resistencia a los impactos.

Disponible en blanco y negro, la serie Pro complementará cualquier entorno comercial.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSE_PDL_AU
  • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
  • Grupo de productosWiring devices
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2019-12-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enAustralia
  • Fabricado enAustralia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Salidas y tomas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_72
  • Descripción Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWiring Devices
  • Número OmniClass23-35 37 29
  • Título OmniClass Modular Wiring System Switches
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Oceanía