Publique sus productos
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel
OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    OS2 SHEVTEC 30A 60A 90A PSU Panel

    Traducido por Google,

    El panel de fuente de alimentación SHEVTEC es un robusto sistema de control de 24 V CC diseñado para accionar actuadores de 24 V CC de dos cables utilizados en aplicaciones de control de humo y ventilación ambiental. Diseñado para ser flexible, esta gama de paneles admite múltiples opciones de configuración, lo que permite combinaciones personalizadas de potencia de salida y entradas de zona de control para satisfacer las necesidades específicas de cada proyecto.

    Alimentado por una fuente de alimentación estándar de 230 V CA, cada panel de fuente de alimentación proporciona salidas de CC fiables, ideales para el funcionamiento de actuadores motorizados de 24 V, cierres magnéticos y dispositivos de ventilación de seguridad asociados. El sistema es apto para su instalación en una planta centralizada o sala de control, lo que garantiza un fácil acceso para la supervisión y el mantenimiento.

    Cada panel de fuente de alimentación SHEVTEC puede funcionar como una unidad de control independiente o interconectarse con paneles de fuente de alimentación adicionales para formar una arquitectura de control en red. Este sistema escalable puede operar de forma independiente o interactuar sin problemas con un sistema de gestión de edificios (BMS) más amplio para una mejor integración y supervisión operativa.

    Diseñado para una alta confiabilidad, implementación modular y compatibilidad con las estrategias modernas de ventilación ambiental y de humo, el panel PSU SHEVTEC ofrece una solución versátil y confiable para sistemas de control de edificios críticos para la seguridad.

    Este objeto BIM incluye datos técnicos clave, detalles de conexión y atributos del modelo necesarios para la integración en entornos de diseño digital, lo que respalda el diseño coordinado, la instalación y el mantenimiento del ciclo de vida de los sistemas de ventilación ambiental y de humo.

    Especificaciones
    • Power

      Incoming Supply: 230 V AC, 50/60 Hz from a dedicated, fully compliant supply source.

      DC Output: Nominal 24 V DC multi-channel output.

      Maximum 16 A per channel.

      Maximum total load across all channels shall not exceed 30 A, 60 A, or 90 A, dependent on controller model selection.

      Battery Backup (Optional): Supports 2 × 12 V DC, 22.0 Ah sealed lead-acid batteries per 30 A output (batteries supplied separately).

      Standby Duration: Up to 72 hours, based on a maximum standby drain of 100 mA on permanent supply (PER).

      Battery Service Life: Typically 3+ years at a nominal temperature of 25°C (operation at elevated temperatures may reduce battery life).

      Real-Time Clock Backup Battery: Service life approximately 10 years.

      Internal Thermal Management: Integrated temperature sensor provides compensated battery charging based on ambient temperature conditions.

      Environment

      IP Rating: IP30 enclosure.

      Humidity Range: 10–90% RH, non-condensing.

      Storage Temperature: −20°C to +50°C.

      Operating Temperature – Control Panel: −5°C to +40°C (excluding battery performance limitations).

      Mechanical and Installation

      Cable Management: Cable entry via 32 × 20 mm top-mounted cable glands for structured and compliant wiring access.

      Mounting: Suitable for indoor installation in a controlled environment.

      Ambient conditions must meet operational limits to maintain battery performance and expected service life.



    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0004
    • Familia de productoControl Systems
    • Grupo de productosController
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso
    • Clasificación IFC Controlador
    • Código Uniclass 2015Pr_75_50_18
    • Descripción Uniclass 2015Controllers and control panels