Publique sus productos
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed
SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Fixed

    Traducido por Google,

    El actuador de brazo plegable fijo SECO Ni está diseñado para proporcionar un funcionamiento preciso y confiable de las puertas utilizadas para aplicaciones de ventilación ambiental.

    Este actuador compacto es adecuado tanto para puertas de apertura izquierda como derecha e incorpora registro de datos de frecuencia de operación para registrar cada movimiento del actuador, lo que respalda el monitoreo del rendimiento y la planificación del mantenimiento.

    Se suministra de serie en un acabado de aluminio blanco RAL 9006, con acabados personalizados disponibles para adaptarse a los requisitos de instalación específicos, y cuenta con una longitud flexible estándar de 2 m que también se puede modificar según sea necesario.

    Hay opciones de soporte fijo disponibles para aplicaciones seguras de apertura hacia adentro y hacia afuera, lo que hace que el actuador sea una solución versátil y confiable para una amplia gama de instalaciones de ventilación.

    Especificaciones
    • Actuator                                     SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                             24V dc Folding Arm Actuator Fixed

      Voltage (all +/- 5%)                      24V dc

      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Stroke/Operating Cycle                0-600 mm / 0-90° programmable
      Operating Speed                           15 mm/sec
      Ambient Operating Temp              -5°C to +60°C
      IP Rating                                       IP20
      Thrust Force                                400N
      Close Force                                  400N
      Soft Close                                     Yes
      Switching                                     Electronic
      Standard Finish                            Powder Coated Grey (RAL 9006)
      Seal Relief                                   Programmable up to 20mm
      Colour Option                              Other RAL colours available on request
      Flex Length                                 2m
      Flex Type                                    5 core
      Flex Colour                                 Black
      Product Warranty                       12 months from date of invoice1
      Duty Cycle                                  22% (2 mins on, 7 mins off)
      Bracket                                       Door Mounted Fixed
      Synchronisation                          Optional in Pairs
      Application                                  Environmental Ventilation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0028
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de productosDoor Automation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)104
    • Ancho (mm)644
    • Profundidad (mm)87.7
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)3.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Accionador