Publique sus productos
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller
SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller

    SECO Ni Folding Arm Actuator - Roller

    Traducido por Google,

    El actuador de brazo plegable SECO Ni, con rodillo, está diseñado para proporcionar un funcionamiento preciso y confiable de las puertas utilizadas para aplicaciones de ventilación de humo.

    Probado según el estándar de ventilación de humo EN12101-2:2003 para aplicaciones de extracción de humo de acceso a escaleras y podios abiertos con perfiles seleccionados, este actuador compacto es adecuado para puertas de apertura izquierda y derecha y cuenta con registro de datos de frecuencia de operación para registrar cada movimiento del actuador.

    Ha sido desarrollado específicamente para puertas de apertura manual con cierres ocultos e incluye un VFC incorporado para contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados.

    El acabado estándar es RAL 9006 (aluminio blanco), con personalización disponible para adaptarse a los requisitos de instalación y una longitud flexible estándar de 2 m que se puede modificar según sea necesario.

    Para aplicaciones combinadas de puertas de acceso y ventilación de humo, los controladores deben proporcionar un retraso mínimo de 1 segundo entre la conmutación y un voltaje de ondulación permisible de 1 V.

    *Verifique que el actuador y el perfil sean certificables, comuníquese con SE Controls para obtener más información

    Especificaciones
    • Actuator Designation                   SECO Ni Folding Arm Actuator
      Actuator Type                              24V dc Roller
      Voltage (all ± 5%)                         24V dc
      Current Draw (Amp)                    1.0A
      Operating Speed                         17mm/sec
      Stroke                                         0 mm-600 mm / 0-90° programmable

      Ambient Operating Temp            -5°C to +60°C
      IP Rating                                     IP20
      Thrust Force                              400N
      Close Force                                400N
      Soft Close                                  Yes
      Switching                                  Electronic
      Seal Relief                                 Programmable up to 20mm
      Synchronisation                         Optional
      Standard Finish                          Powder coated Grey (RAL 9006)

      Powder Coated

      Colour Option                            Other RAL colours available on request
      Flex Length                               2m
      Flex Type                                  5 Core
      Flex Colour                                Black
      Duty Cycle                                 22% (2 mins on, 7 mins off)

      Product Warranty                      12 months from date of invoice1

      Bracket                                      Frame Mounted Roller
      Application                                Smoke and Environmental Ventilatation

      1 Commercial terms for each project will supersede this warranty information

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSECBIM0029
    • Familia de productoActuators
    • Grupo de productosDoor Automation
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44.2
    • Ancho (mm)644
    • Profundidad (mm)86.4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    • Peso Neto (kg)3.06
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Accionador