SEIREPOX MF es una resina epoxi sin disolventes, que genera una superficie resistente y fácil de limpiar.
Aplicable en cualquier pavimento donde se requiera un acabado resistente y estético.
Aplicable puro como pintura.
En combinación con árido cuarzo de 0,6-0,7 mm SEIREPOX MF se puede usar para generar pavimentos multicapa, de alta resistencia mecánica, de 2 a 3 mm de grosor.
En combinación con arena de cuarzo de 0,3-0,4 mm SEIREPOX MF se aplica como revestimiento autonivelante de elevada planimetría.
Después de endurecer, SEIREPOX MF es resistente al paso del agua, a agentes químicos, al hielo y a la intemperie.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía |
|---|---|
España | Nueva Zelanda |
Polonia |