Publique sus productos
Porte plane 70 4700 - 1vtl
Porte plane 70 4700 - 1vtl
Porte plane 70 4700 - 1vtl
    SEPALUMIC
    Archivados

    Porte plane 70 4700 - 1vtl

    Aux performances thermiques irréprochables, la porte plane 4700 correspond parfaitement aux tendances architecturales actuelles. Son dormant toujours plus fin augmente le clair de vitrage ainsi que les largeurs de passage pour une utilisation plus fonctionnelle. La face vue du dormant est identique à l’offre de fenêtres 5700 de Sepalumic permettant une cohérence esthétique sur la façade. De plus, la porte plane 4700 est certifiée 1 million de cycles ce qui en fait un produit des plus complets, à la fois performant, robuste et esthétique.
    Especificaciones
    • Ud= 1,4 W/(M2.K) - SW = 0,37 - TLw = 0,48 AIR EAU VENT A*4 E*7B V*C3 *Châssis 1 vantail de L 1060 x H 2180 mm - Ug = 1.0W/(m².K) avec TGI SPACER TH
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaporte-plane-70-4700-1vtl
    • Familia de productoMenuiseries bâtiments & tertiaires
    • Grupo de productosPortes
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas acristaladas
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors