Publique sus productos
A0913 - Switch, Local Area Network (LAN)
SEPS2BIM

A0913 - Switch, Local Area Network (LAN)

Traducido por Google,
Enrutador Omni Switch, chasis de 9 ranuras, fuente de alimentación de CA de 725 W y soportes de montaje en rack. Admite tejido de conmutación de cuadros de alta velocidad. Software y Manual incluidos. Requiere módulo de gestión JSN A0914 y funciona con Power Supply A0915.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA0913
  • Familia de productoSwitch
  • Grupo de productosLocal Area Network (LAN)
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)12200
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles