Publique sus productos
A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser
SEPS2BIM

A5106 - Waste Disposal Unit, Sharps w/Glove Dispenser

3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
La unidad está diseñada para desechar objetos punzocortantes y cumple con las pautas de OSHA para el manejo de objetos punzocortantes. Contendrá un contenedor de 5 cuartos y se podrá montar en una pared. Tendrá adjunto un dispensador de guantes. La unidad debe estar protegida por un recinto cerrado con llave.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5106
  • Familia de productoWaste Disposal Unit
  • Grupo de productosSharps w/Glove Dispenser
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles