Publique sus productos
A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5145 - Hook, Garment, Double, SS, Surface Mounted

Traducido por Google,
Gancho doble para ropa montado en superficie, de acero inoxidable con acabado satinado. Equipado con un soporte de montaje oculto que se asegura a una placa de pared oculta. Para uso general en toda la instalación para colgar varias prendas de vestir.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5145
  • Familia de productoHook
  • Grupo de productosGarment
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)50
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles