Publique sus productos
A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm
SEPS2BIM

A5210 - Bracket, Television, Wall Mounted, w/Adjust Arm

Traducido por Google,
Soporte de televisión de pared con brazo regulable. Consiste en un brazo móvil con un giro mínimo de 120 grados. Diseñado para sujetar televisores de pantalla plana montados en la pared en las habitaciones de los pacientes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA5210
  • Familia de productoBracket
  • Grupo de productosTelevision
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)480
  • Ancho (mm)5300
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles