Publique sus productos
C0037 - Rail, Apron
SEPS2BIM

C0037 - Rail, Apron

Traducido por Google,
Riel de plataforma. También conocido como frente de delantal, panel de delantal o riel de espacio para las rodillas. Se usa para cerrar el área frontal del espacio para las rodillas y/o proporcionar soporte de superficie de trabajo entre dos gabinetes bajos o un gabinete bajo y la pared. Los rieles laterales se deben pedir en pares para brindar soporte a la superficie de trabajo delantera y trasera.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC0037
  • Familia de productoRail
  • Grupo de productosApron
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles