Publique sus productos
C0043 - Frame, Apron, 1 Drawer
SEPS2BIM

C0043 - Frame, Apron, 1 Drawer

Traducido por Google,
Marco de delantal con un cajón estándar. También conocido como armazón de cajón o armazón de mesa. Se utiliza para un espacio para las rodillas como marco y cajón combinados para sostener una parte superior entre gabinetes bajos o un gabinete bajo y una pared.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC0043
  • Familia de productoFrame
  • Grupo de productosApron
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles