Publique sus productos
C0047 - Frame, Apron, 3 Drawer
SEPS2BIM

C0047 - Frame, Apron, 3 Drawer

Traducido por Google,
Marco del delantal con tres cajones estándar. También conocido como armazón de cajón o armazón de mesa. Se usa para un espacio para las rodillas como marco combinado y cajones para sostener una parte superior entre gabinetes bajos o un gabinete bajo y una pared.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC0047
  • Familia de productoFrame
  • Grupo de productosApron
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)1680
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles