Publique sus productos
C0052 - Pegboard, Glassware
SEPS2BIM

C0052 - Pegboard, Glassware

Traducido por Google,
Tablero perforado para cristalería con cubeta de goteo y clavijas, adecuado para sostener una amplia variedad de cristalería de laboratorio. El tablero perforado está disponible en varios materiales (resina epoxi, acero inoxidable y madera) y con o sin fondo acabado. Las clavijas generalmente están hechas de polipropileno y están disponibles en varias longitudes, lo que determina la cantidad de clavijas que se proporcionan. El precio se basa en una construcción de resina epoxi sin acabado posterior, clavijas de 6,5" de largo y un canal de goteo de 5" de profundidad.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC0052
  • Familia de productoPegboard
  • Grupo de productosGlassware
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)760
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles