Publique sus productos
C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door
SEPS2BIM

C03P0 - Cabinet, Sink, U/C/B, 2 Door

Traducido por Google,
Altura de pie debajo del gabinete del fregadero de la base del mostrador. 36" de alto x 30" de ancho x 22" de profundidad con dos puertas sólidas con bisagras. También conocido como gabinete para fregadero de dos puertas. Para uso general en toda la instalación donde se va a usar un fregadero. Coordine la dimensión real del gabinete transparente con el dimensión exterior real del fregadero que se especifica para garantizar que sean compatibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaC03P0
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productosSink
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles