Publique sus productos
CT030 - Countertop, High Pressure Laminate
SEPS2BIM

CT030 - Countertop, High Pressure Laminate

Traducido por Google,
Encimera laminada de alta presión (composición de un núcleo de partículas de madera con una superficie laminada de plástico) que tiene un acabado superficial duro y liso, un espesor estándar de 1" y un protector contra salpicaduras/bordillo a tope de 4". También se conoce como superficie de trabajo o superficie de trabajo. Disponible en una amplia variedad de colores, patrones y profundidades. Se utiliza en áreas de uso general que requieren una disposición básica de la superficie de trabajo con resistencia al calor limitada y poca resistencia química. Precios basados en una profundidad de 24".
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCT030
  • Familia de productoCountertop
  • Grupo de productosHigh Pressure Laminate
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Encimeras
  • Clasificación IFC Elemento de muebles