Publique sus productos
D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory

Traducido por Google,
Una consola de tratamiento dental o estación de trabajo (también llamada "unidad de las 12 en punto") de aproximadamente 45" de ancho x 72" de alto x 30" de profundidad. Consta de una unidad base con cajones de almacenamiento y equipo, un gabinete de puerta plegable con estantes deslizables y almacenamiento de la CPU. Una sección media con persecución y barra de alimentación para equipos auxiliares y estante para un monitor y teclado. La unidad de almacenamiento superior puede ser de paso o no de paso con estantes de vidrio y puertas de armario transparentes. La unidad también se puede configurar con una superficie de trabajo pivotante para sostener toda la instrumentación del médico y del asistente o con una estación de lavado con fregadero de acero inoxidable y grifo activado con la rodilla o el pie y superficie sólida o encimera laminada. La unidad también está disponible en otros anchos y altos. La composición final de esta unidad depende de los requisitos de cada instalación determinados en el momento de la compra.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0670
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de productosTreatment Unit
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1850
  • Ancho (mm)1120
  • Profundidad (mm)810
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles