Publique sus productos
D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm
SEPS2BIM

D2540 - Casting Machine, Manual, Broken Arm

Traducido por Google,
Máquina de fundición manual de brazo roto. La unidad se utiliza en laboratorios dentales para fundir metales preciosos y no preciosos de tipo II/III. La unidad debe estar encerrada en un pozo de protección (JSN D0760) del tamaño adecuado para acomodar la máquina específica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD2540
  • Familia de productoCasting Machine
  • Grupo de productosManual
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles