Publique sus productos
D4001 - Compressor, Dental Air, System
SEPS2BIM

D4001 - Compressor, Dental Air, System

4.6 de 5 estrellas4.6(34 reseñas)
Traducido por Google,
Sistema de compresor de aire dental. Se deben proporcionar dos o más compresores de igual tamaño, con disposiciones para operación automática, alterna y simultánea para aire dental (DA). Cada compresor debe dimensionarse para operar al 65% del ciclo de trabajo para el mantenimiento de la demanda estándar. El aire comprimido dental (DCA), 90 PSIG, se utiliza para el control de servicios públicos en unidades dentales, energía para ascensores, cerraduras, rotativos y otros instrumentos y equipos dentales neumáticos. DCA debe ser aire libre de aceite con los siguientes estándares de aire como máximos: Agua: seco hasta un punto de rocío a presión de 33 grados F a no menos de 90 PSIG; Hidrocarburos condensados: 0,1 ppm en peso o 0,1 mg/L; Partículas permanentes - 1,0 ppm por peso o 1,0 mg/L. El aire de laboratorio dental (DLA), 30 PSIG, que normalmente se usa para técnicas de fabricación y restauración de laboratorio, se puede combinar con DCA. El sistema consta de, entre otros, lo siguiente: filtros de entrada del compresor, compresores, enfriadores posteriores (enfriados por aire), depósito de aire, prefiltro, secador (refrigerado), filtro posterior. Precios, datos eléctricos y dimensiones basados en 16-17 DTR, cada bomba tiene un tamaño aproximado de 17,5 cfm @ 100 PSIG. Hay otros tamaños y configuraciones disponibles para satisfacer demandas específicas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD4001
  • Familia de productoCompressor
  • Grupo de productosDental Air, System
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1550
  • Ancho (mm)2260
  • Profundidad (mm)1470
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles