Publique sus productos
D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric
SEPS2BIM

D4260 - Handpiece, Laboratory, Dental, Electric

Traducido por Google,
Pieza de mano portátil para laboratorio dental. La unidad tiene un mango recto y funciona con electricidad. La pieza de mano incluye un controlador y cables de alimentación. La unidad se utiliza para moler, pulir o dar acabado a aleaciones de metales preciosos y no preciosos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD4260
  • Familia de productoHandpiece
  • Grupo de productosLaboratory
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)160
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles