Publique sus productos
D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted
SEPS2BIM

D7090 - Utility Center, Dental, Wall or Floor Mounted

Traducido por Google,
Centro de servicios públicos. La unidad contiene conexiones eléctricas y de servicios públicos de agua, desagüe y aire de conexión rápida. El centro tiene capacidad para un umbilical e incluye válvulas de cierre y reguladores para los suministros de aire y agua.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD7090
  • Familia de productoUtility Center
  • Grupo de productosDental
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles