Publique sus productos
E0117 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0117 - Workstation, Straight, Free Standing

Traducido por Google,
Este JSN proporciona una estación de trabajo típica para planificar rápidamente áreas de trabajo en espacios clínicos o administrativos. ESTE TÍPICO INCLUYE: 2 paneles sólidos estándar; 1 conector de panel, esquina de 2 vías; 2 kits de herrajes finales terminados; 1 superficie de trabajo en voladizo; 1 unidad flipper bloqueable; 1 luz; 1 tablero de tachuelas; 1 carril portaherramientas; 1 bandeja diagonal; 1 bandeja de teclado ajustable; 1 pedestal móvil, caja/archivo; 1 panel de apoyo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0117
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosStraight
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1700
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles