Publique sus productos
E0123 - Workstation, Straight, Free Standing
SEPS2BIM

E0123 - Workstation, Straight, Free Standing

Traducido por Google,
Este JSN proporcionará una estación de trabajo completa típica para planificar rápidamente el trabajo en áreas en espacios clínicos o administrativos. Habrá una disminución de precio si se utilizan estaciones de trabajo típicas con tiras colgantes verticales en lugar de paneles. ESTE TÍPICO INCLUYE: 4 Paneles Sólidos Estándar 2 Conectores de Panel, Esquina de 2 Vías 1 Conector de Panel a Panel 2 Herrajes de Extremo Terminado 1 Superficie de Trabajo en Voladizo 2 Unidades Volteadoras con Bloqueo 2 Estante, Almacenamiento/Exhibidores 2 Luces 1 Tablero de Clavos 1 Riel para Herramientas 1 bandeja de papel 1 bandeja diagonal 1 bandeja de teclado ajustable 1 pedestal móvil, caja/archivo
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0123
  • Familia de productoWorkstation
  • Grupo de productosStraight
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2160
  • Ancho (mm)2030
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles