Publique sus productos
E0212 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0212 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 2 tiras colgantes verticales 1 unidad de volteo con cerradura 1 estante, almacenamiento/exhibición 1 luz 1 superficie de trabajo en voladizo 4 marcos de almacenamiento 4 cajones, 3" H 6 cajones, 6" H
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0212
  • Familia de productoWorksurface
  • Grupo de productosw/Overhead Cab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2030
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles