Publique sus productos
E0220 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd
SEPS2BIM

E0220 - Worksurface, w/Overhd Cab & Drwrs, Wall Mtd

Traducido por Google,
ESTE TÍPICO INCLUYE: 3 Tiras colgantes verticales 2 Unidades con volteador bloqueable 2 Estantes, almacenamiento/exhibición 2 Luces 1 Superficie de trabajo en voladizo 4 Marcos de almacenamiento 4 Cajones, 3" H 6 Cajones, 6" H
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaE0220
  • Familia de productoWorksurface
  • Grupo de productosw/Overhead Cab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2030
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles